Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4

Google-Übersetzung,
Die 2-teiligen Kugelhähne mit vollem Durchgang und Messing der Serien FBV-4, FBVS-4 werden in privaten und gewerblichen Anwendungen für eine vollständige Palette von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Sie verfügen über eine bodenbelastete, ausblassichere Spindel, Sitze aus reinem PTFE, eine Druckscheibe und eine einstellbare Spindelpackungsdichtung, eine verchromte Messingkugel, einen Messingadapter und einen Stahlgriff. Modell FBV-4 hat Endanschlüsse mit Gewinde und ist NSF- und CSA-zugelassen. Das Modell FBVS-4 hat Lötanschlüsse und ist NSF-zugelassen. Nenndruck: Für 1/4 bis 2 Zoll – 600 psi WOG; 150psi WSP; Für 2 1/2 bis 3 Zoll - 400 psi WOG; 125psi WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard
    Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm) 600psi (41.4 bar) WOG non-shock 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer547
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA