Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C

Google-Übersetzung,
Die Serien LFFBV-3C, LFFBVS-3C bleifreie* 2-teilige Messing-Kugelhähne mit vollem Durchgang werden in gewerblichen und industriellen Anwendungen für eine Vielzahl von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt. Sie verfügen über eine bodenbelastete, ausblassichere Spindel, Sitze aus reinem PTFE, eine Druckscheibe und eine einstellbare Spindelpackungsbuchse, eine Spindelpackungsmutter, eine verchromte Messingkugel, einen Messingadapter aus Kupfer-Silizium-Legierung und einen Stahlgriff. Modell LFFBV-3C hat Endanschlüsse mit Gewinde. Das Modell LFFBVS-3C hat Lötanschlüsse. Nenndruck: Für 1/4 bis 2 Zoll – 600 psi WOG; 150psi WSP; Für 2 1/2 bis 4 Zoll - 400 psi WOG; 125psi WSP.
Spezifikation
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI, UL/FM approved, UL Listed
    Working Pressure: LFFBV-3C : 1⁄4" – 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 125wsp, 2-piece full port lead free brass, 2-piece full port lead free brass ball valve, 200wog, 400wog, 600wog, assembly, backflow, ball valve, ballvalve, bonnet, brass ball valve, brass valve, butterfly, bypass, check, checkvalve, cover, cxc, dual, faucet, fbv3c, fbvs-3c, fbvs3c, fire, full port, full port valve, fullport, gear, hose, hosebibb, kit, lead free, lead free ball valve, lever locking handle lffbv-3c, lf, lf ball valve, no-kink, nsf valve, nut, operated, pressure reducing valve,wprv,prv, prevention, relief, repair, rubber, seat, solder, squarenut, sweat, swingcheck, tee handle, twopiece, ullisted, valve, vlv, vlv 2piece valve
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6836
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit