Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Google-Übersetzung,
Maxi-Flo-Rückschlagventile der Serien LF601, LF601S aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Gusslegierung werden verwendet, um die Auswirkungen von Wasserschlägen im Rohrleitungssystem zu verhindern. Sie verfügen über einen Körper aus bleifreier* Kupfer-Silizium-Legierung, eine Viton-Scheibe und einen integrierten Sitz aus einer Kupfer-Silizium-Legierung. Die geräuscharmen Rückschlagventile der Serien LF601, LF601S haben einen geringen Druckabfall und können in horizontaler oder vertikaler Position installiert werden. Das Modell LF601 ist in den Größen 1/4 bis 1/2 Zoll (8 bis 15 mm) mit Gewindeanschlüssen erhältlich. Das Modell LF601S ist in den Größen 1/2 bis 1 Zoll (15 bis 25 mm) mit Lötanschlüssen erhältlich. Maximaler Druck: 27,6 bar (400 psi) WOG (ohne Schock) bei 38 °C (100 °F).
Spezifikation
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6838
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit