Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
Watts

Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170

Google-Übersetzung,

Die bleifreien* Heißwasser-Temperaturregelventile der Serien LF1170, LFL1170 wurden speziell zum Mischen von heißem und kaltem Wasser in Warmwasserversorgungssystemen entwickelt. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, um die Temperatur des Warmwassers aus dem System zu senken, und sind ideal für Strahlungswärmeanwendungen. Diese Serie verfügt über ein "Doppeldrossel"-Design, das die Steuerung von heißem und kaltem Wasser kombiniert, um eine empfindliche Reaktion auf Änderungen der Wassertemperatur zu ermöglichen, die durch die Mischkammer fließt. Der LF1170 kann auf jede Temperatur zwischen 90 °F und 160 °F (60 °F und 120 °F für das Modell LFL1170-M2) mit Durchflussraten von nur 0,5 gpm bis zu 23 gpm eingestellt werden. Die überlegenen Durchflusseigenschaften dieses Ventils bieten eine genaue Temperaturregelung gemäß den Anforderungen von ASSE 1017 über den Nenndurchflussbereich. Diese Ventile bieten auch zusätzliche Sicherheit, da sie das Mischwasser bei einem Ausfall der Kaltwasserzufuhr zum Ventil auf ein Tropfen beschränken. Als zusätzliches Merkmal enthält die Serie LF1170, LFL1170 integrierte Rückschlagventile und Filterwäscher in den Heiß- und Kaltwassereinlässen zum Schutz vor Querströmung. Erhältlich mit Gewinde- (-UT), Löt- (-US), PEX-Quick-Connect- (-QC) oder CPVC-Anschlüssen. Maximaler Druck: 150 psi (10 bar). Bestehend aus bleifreier* Gehäusekonstruktion aus gegossener Kupfer-Silizium-Legierung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6841
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeMixing Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit