Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT

Google-Übersetzung,
Die bleifreie* Master-Temperierventilserie LFN170 CSUT wurde für den Einsatz in gewerblichen und institutionellen Anwendungen entwickelt, um heißes und kaltes Wasser zu mischen, um die hohe Brauchwassertemperatur zum Gebäudeverteilungsrohrsystem zu reduzieren. Die Serie LFN170 CSUT ist für die Installation an der Warmwasserquelle konzipiert. Es verfügt über eine Gehäusekonstruktion aus bleifreiem* Messing, eine Kupfer/Paraffin-Thermostatbaugruppe und eine arretierbare Temperatureinstellung für mehr Sicherheit. Innenteile aus Polysulfon widerstehen übermäßiger Hitze, Verkalkung und Korrosion, und ein Einsitz-Design gewährleistet eine dichte Absperrung im Falle eines Ausfalls der Kaltwasserversorgung. Drei-in-Eins-Checkstops verhindern Querströmungen, isolieren Ventile für die Wartung und integrierte Siebe filtern Schmutz heraus. Der LFN170 CSUT ist gemäß CSA B125.3 bei ASSE 1017 und IAPMO cUPC gelistet. Der Temperaturbereich beträgt 32 bis 82 °C (90 bis 180 °F). Der maximale Druck beträgt 125 psi.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6844
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeMixing Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit