Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Dielectric Unions - Female Brass Pipe Thread to Female Solder Connections - LF3008
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - Female Brass Pipe Thread to Female Solder Connections - LF3008

Google-Übersetzung,
Die bleifreien* dielektrischen Verbindungen der Serie LF3008 werden in gewerblichen und privaten Anwendungen eingesetzt, um eine beschleunigte Korrosion und Verschlechterung des Rohrleitungssystems aufgrund von galvanischem Strom und Streustrom zu verhindern. Es wird zwischen Rohren aus unterschiedlichen Metallen installiert und verfügt über ein Messing-Rohrgewinde mit Innengewinde und eine Lötverbindung mit Innengewinde. Es besteht aus einer Überwurfmutter, zwei Endstücken und einer Dichtung, die die Endstücke trennt, um das Auftreten eines elektrischen Stroms zu verhindern. Die Serie LF3008 ist ideal für Anwendungen wie Warmwasserspeicher, Wasser- und Klimaanlagen, Verarbeitungstanks, Dampf-, Gas- und Wasserleitungen. Maximaler Druck: 250 psi.
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Meet federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6856
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit