Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL
Watts

Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL

Google-Übersetzung,
Temperatur- und Druckentlastungsventile der Serien LF40L, LF40XL mit automatischer Rückstellung werden in gewerblichen Warmwasserbereiteranwendungen verwendet, um Warmwasserversorgungstanks und Warmwasserbereitern einen automatischen Temperatur- und Druckschutz zu bieten. Sie verfügen über ein bleifreies* Messinggehäuse mit NPT-Außengewinde-Einlass- und NPT-Buchsen-Auslassanschlüssen, einzigartigem Thermostat mit spezieller thermogeklebter Beschichtung, manipulationssicheren Deckelschrauben, automatischer Wiedereinsetzfunktion und Prüfhebel. Das Modell LF40L hat einen kurzen Thermostat zum direkten Einbau in vorhandene Tankverschraubungen. Das Modell LF40XL verfügt über einen Erweiterungsthermostat zur Installation im Warmwasserauslass innerhalb des zulässigen Abstands von der Oberseite des Speichers. Ventile der Serien LF40L, LF40XL sind ASME-zertifiziert und CSA-gelistet. Temperaturentlastung: 99 °C (210 °F), Druckbereich: 5,2 bis 10,3 bar (75 bis 150 psi), Standarddruckeinstellungen: 5,27, 7,03, 8,79 oder 10,55 bar (75, 100, 125 oder 150 psi).
Spezifikation
  • Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ASME Rated, ANSI Z21.22, Design certified and listed by CSA, National Board of B&PVI to Section IV of the ASME B&PV code and meet current FHA requirements and ANSI Z21.22 in addition to Military Spec. MIL-V- 136-12D, Type I.
    Working Pressure: 75 – 150psi (5.2 – 10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6891
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeValves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit