Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F
Watts

Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F

Google-Übersetzung,
Die Wasserdruckreduzierventile der Serien LFN223F und LFN223FS mit hoher Kapazität wurden entwickelt, um den eingehenden Wasserdruck auf ein vernünftiges Niveau zu reduzieren, um die Komponenten des Sanitärsystems zu schützen und den Wasserverbrauch zu reduzieren. Diese Serie ist für Wasserversorgungsdrücke bis zu 175 psi (12,1 bar) geeignet und kann von 25 & #8211; 75 psi (172 & #8211; 517 kPa). Die Standardeinstellung ist 50 psi (345 kPa). Die Serie LFN223F verfügt über eine vergrößerte Membran, einen Federkäfig und eine Sitzöffnung für eine hervorragende Kapazitätsleistung. Diese Ventile verfügen außerdem über eine halbausgeglichene Kolbenfunktion, um eine schnelle Reaktion auf Änderungen des reduzierten Drucks sicherzustellen und einen maximalen Durchfluss bei geringem Druckabfall bereitzustellen. Die Serie LFN223FS hat die gleichen Optionen wie die LFN223F, außer dass sie mit einem Sieb ausgestattet ist. Alle Teile sind schnell und einfach zu warten, ohne das Ventil aus der Leitung zu entfernen.
Spezifikation
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 3"
    Connection Type: Flanged Connection
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummer7657
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
  • Klassifizierung40 05 67.36
  • Format2014TitelPressure-Regulating Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit