Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Watts Dead Level Z Parkdeck-Kanalsystem mit 6 Zoll (152 mm) breitem x 48 Zoll (1219 mm) langem (Standard) duktilem Eisenrahmen mit integriertem Deckflansch, UV-stabilisierten talkgefüllten Polypropylenkanälen mit integriertem 4-Zoll-IPS-Gewindebodenauslass. Das System muss rahmenverankert sein, mit (angeben) Gitterrosten, die der DIN-Klasse entsprechen (angeben) Tragfähigkeit. System mit Rahmenverbindern, Gitterverriegelungen und Konstruktionsabdeckungen. Das System kann in Schritten von 1 Zoll (305 mm) angegeben werden. Die Installation muss gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

Spezifikation
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8261
  • ProduktfamilieDrainage Products
  • ProduktgruppeWaste Water Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
  • Klassifizierung33 46 00
  • Format2014TitelSubdrainage
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit