Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Google-Übersetzung,

Durchflussmessventile der Serie CSM-81-F überwachen den Systemdurchfluss in HLK-Einheiten mit mittleren bis hohen Durchflussraten und bieten eine hochgenaue Durchflussmessung. Es besteht aus einer Halbstahlkörperkonstruktion mit einem zylindrischen Stopfendesign mit niedrigem Drehmoment, geflanschten Endanschlüssen, geprüften Messanschlüssen mit Tropfkappen, Positionsanzeigeplatte, positiver Absperrung und zwei Messing-Druckhähnen. Die Serie CSM-81-F eignet sich ideal für Heiß-/Kaltwassereinheiten wie Fan-Coil-Einheiten, Wasserquellen-Wärmepumpen, Nachheizregister, Plattenregister, Abzweigleitungen und Pumpen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12 bar).

Spezifikation
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlow-measurement-valves-csm-81-f
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit