Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
    Watts

    Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411

    Google-Übersetzung,

    Die Watts-Rückschlagventile der Serie 411 aus Gusseisen sind für gewerbliche und kommunale Wasserversorgungssysteme konzipiert und bieten zuverlässigen Schutz vor Rückfluss in Trinkwasseranlagen. Jedes Ventil verfügt über ein robustes Gusseisengehäuse mit Flanschanschlüssen und einem Volldurchgang, um den Druckverlust zu minimieren und die Durchflusseffizienz zu optimieren. Die bleifreie Bronzescheibe und der Ventilsitz verbessern die Korrosionsbeständigkeit und verlängern die Lebensdauer, wodurch langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet wird. Diese Ventile entsprechen vollständig den Normen AWWA C508 und NSF 61 und eignen sich ideal zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität und Systemintegrität in einem Rohrgrößenbereich von 2 bis 12 Zoll.

    Spezifikation
    • Features

      • Cast iron body
      • Lead free bronze disc and seat
      • Flanged connections
      • Compliant to AWWA C508 and NSF 61
      • Sizes: 2 - 12"
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAWWA-C508-Swing-Check-Valve-series-411
    • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
    • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65.23
    • Format2014TitelSwing Check Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit