Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Kesseldruckbegrenzungsventile der Serie 174A werden in Warmwasserheizungs- und Hausversorgungskesselanwendungen verwendet, um alle Arten von Warmwasserheizungskesselanlagen vor übermäßigem Druck zu schützen. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus Bronze mit NPT-Innengewinde-Einlass- und NPT-Innengewinde-Auslassanschlüssen (Abfluss), nichtmetallischem Scheiben-auf-Metall-Sitz, Edelstahlfeder und Prüfhebel. Die Serie 174A widersteht korrosiven Wasserbedingungen, Anhaften und Gefrieren und verhindert, dass Wasser und Sedimente im Sitz eingeschlossen werden. Es ist für die Notfall-Sicherheitsentlastung ausgelegt und darf nicht als Betriebssteuerung verwendet werden. Standarddruckeinstellung: 30 psi (206,9 kPa). Druckbereich: In Schritten von 5 psi (34,5 kPa) von 30 bis 150 psi (2 bis 10 bar) mit entsprechend hohen Nennleistungen von 650.000 bis 14.370.000 BTU/h.

Spezifikation
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBoiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeRelief Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit