Die vorkonfigurierte Hochwasserschutz-Ventilstation Watts PVS-7000 mit SentryPlus Alert®-Technologie bietet eine Komplettlösung zur Rückflussverhinderung und schützt so vor kostspieligen Überschwemmungen durch hohe Wassermengen, die durch das Öffnen von Sicherheitsventilen entstehen können. Dieses konfigurierte Wasserdurchflussregelungssystem besteht aus bewährten und zuverlässigen Komponenten: dem automatischen Regelventil der Serie LFF113FP, einem branchenführenden, leistungsstarken Rückflussverhinderer mit reduzierter Druckzone von Watts und der SentryPlus Alert-Technologie.
Der Hochwasserschutz gegen Sachschäden wird durch das Regelventil, das den Durchfluss mittels eines Hydraulikzylinders reguliert, und den RPZ-Rückflussverhinderer mit Hochwassersensor am Überdruckventil realisiert. Der Relaiskasten versorgt das am Regelventil montierte Magnetventil und das am Hochwassersensor angebrachte Aktivierungsmodul mit Strom. Diese montagefertige Ventilstation ist werkseitig vormontiert und geprüft und gewährleistet so Qualität und Durchflussleistung für kritische Gebäudeanforderungen.
Das für den Einsatz mit Gebäudeleitsystemen konzipierte Regelventil drosselt die Wasserzufuhr bei drohenden Überschwemmungen und verfügt über eine Rückflussvorrichtung für einen ausfallsicheren Betrieb sowie einen Regelventilschalter, der den Schließzustand anzeigt.
Die SentryPlus-Alarmtechnologie erkennt abnormale Auslösungen des Sicherheitsventils und aktiviert über den Relaiskasten den Magnetventil-Bypass, um das Regelventil zu schließen. Die Technologie beinhaltet außerdem eine Zeitverzögerung, um Fehlalarme durch intermittierende oder störende Auslösungen zu verhindern, sowie eine optionale Mobilfunkverbindung zur drahtlosen Alarmierung für eine schnelle Reaktion.