Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO
    Watts

    Commercial Quality Jumbo Cartridge Filter Housings in 304SS - PWHSJUMBO

    Google-Übersetzung,

    Jumbo-Patronenfiltergehäuse von PWHSJUMBO in kommerzieller Qualität aus 304SS sind so konzipiert, dass sie Patronen der Serie „JUMBO-SS“ für eine einfache Installation und einen einfachen Austausch aufnehmen können. Filtergehäuse bestehen aus Edelstahl 304 und sind für Drücke bis 150 psi ausgelegt. Rohrverschraubungen an Einzelkartuschenmodellen sind 2" MNPT mit Manometern an Einlass- und Auslassverschraubungen. Bequeme Deckelverschlüsse mit Bandklemme sind einfach zu bedienen, sicher und fest. Schützende Polybeschichtung über Edelstahl ist Standardausführung.

    Spezifikation
    • Features

      • Heavy-duty mounting legs are standard
      • Easy to install, service, and replace
      • Jumbo cartridge housings for optimal convenience and savings
      • Heavy-duty stainless steel for durability


      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFilter-Housings-PWHSJUMBO
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit