Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
Heavy Commercial RO System - HC-80
    Watts

    Heavy Commercial RO System - HC-80

    Google-Übersetzung,

    Die Umkehrosmoseanlagen der HC-80-Serie für den gewerblichen Einsatz sind für die Hochleistungswasseraufbereitung in einer Vielzahl industrieller und kommunaler Anwendungen konzipiert. Diese Anlagen, die auf einem robusten, pulverbeschichteten Rahmen basieren und mit energiearmen Brackwassermembranen in GFK-Druckbehältern ausgestattet sind, ermöglichen eine effiziente Filtration großer Wassermengen mit Durchflusskapazitäten von 22 bis 230 Gallonen pro Minute (GPM).

    Jedes Umkehrosmose-System verfügt über eine mehrstufige Kreiselpumpe, Vorfiltration, flüssigkeitsgefüllte Manometer und einen Niederdruckschutz mit automatischer Mikroprozessor-Rückstellung. Ein digitaler Regler mit individuell anpassbaren Einstellungen gewährleistet einen präzisen Betrieb, während integrierte Durchflussmesser für Produkt-, Abwasser- und Recyclingströme sowie die Echtzeit-Überwachung der gesamten gelösten Feststoffe (TDS) eine kontinuierliche Kontrolle der Wasserqualität ermöglichen.

    Diese Systeme wurden für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einfache Integration entwickelt und eignen sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Kesselspeisewasser, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutische Produktion, Gastgewerbe, kommunale Wasseraufbereitung und Bergbau. Mit fortschrittlichen Filtrationsfunktionen und intelligenter Steuerung bietet die HC-80-Serie eine vielseitige Lösung, die auf die sich wandelnden Anforderungen der kommerziellen Wasseraufbereitung zugeschnitten ist.

    Spezifikation
    • Features

      • Low-energy membrane in 300 psi FRP high-pressure membrane housing
      • Powder-coated steel support frame
      • Multi-stage pump motor
      • Digital microprocessor-based controller with 2 line, 20 character LCD backlit display
      • Feed and permeate TDS
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHeavy-Commercial-RO-System-hc-80
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeFiltration Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater filtration and treatment products
    • OmniClassNummer23-39 41 11
    • OmniClassTitelFiltration Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit