Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8
    Watts

    Hose Connection Vacuum Breaker Backflow Preventers for Wall & Yard Hydrants, Brass - NF8

    Google-Übersetzung,

    Die Schlauchanschluss-Vakuumbrecher der Serie NF8 wurden speziell für Wand- und Hofhydranten entwickelt, um zu verhindern, dass verschmutztes Wasser aufgrund von Rücksaugung in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Messing (NF8) oder verchromter Oberfläche (NF8C), Arbeitsteilen aus Edelstahl, einer Gummimembran und -scheibe sowie einem Ablassschaft. Der NF8 ermöglicht das manuelle Entleeren bei Frostbedingungen. Maximaler Druck: 125 psi (8,6 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Screw directly onto sill cock, with no plumbing changes required
      • Stainless steel working parts for longevity
      • Permits manual draining for freezing conditions
      • Durable rubber diaphragm and disc provides positive seating

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHose-Connection-Vacuum-Breaker-Backflow-Preventers-NF8
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit