Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
 Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD
    Watts

    Flow Measurement and Balancing Valve for Hydronic Systems - iDROSET CSD

    Google-Übersetzung,

    Die kalibrierten Durchflussmess- und Ausgleichsventile iDROSET™ CSD sind für hydronische Heiz- und Kühlsysteme konzipiert. Verfügt über eine patentierte integrierte Durchflussmesstechnologie, ein großes Zifferblatt zum direkten Ablesen des Durchflusses, ein Handrad zum Einstellen der Durchflussrate ohne Werkzeug und einen Kugelhahn mit positiver Absperrung.

    Schnelleres und genaueres Auswuchten;

    • 100 % werkseitig getestet und kalibriert mit einer Genauigkeit von +/- 10 % (weiterlesen)

    • Das Messgerät misst den Durchfluss direkt, ohne externe Instrumente, ohne Berechnungen und ohne Rätselraten

    • Das feststellbare Handrad stellt den Durchfluss schnell und einfach ohne Werkzeug ein

    • Das ausgleichende Turn-Down-Verhältnis von bis zu 25:1 deckt ein breites Spektrum an Design-Flow-Anforderungen ab

    • Modelle in den Größen 1/2 Zoll bis 2 Zoll erhältlich

    • Modelle: CSD-050, CSD-075, CSD-100, CSD-125, CSD-150 und CSD-200

    Spezifikation
    • Features

      • Patented integrated flow measurement technology factory calibrated to +/- 10% accuracy
      • Large non-scaling flow gauge for live readings
      • One handed adjustment with lockable hand wheel
      • Ball valve design with positive shutoff
      • Balancing turn-down ratio of up to 28:1
      • Up to 7 GPM capacity
      • Certified to NSF/ANSI Standard 61 - Drinking Water System Components
      • Glycol capable up to 50%
      • Dual GPM and LPH scale
      • 1/4 inch NPT port for additional gauge or sensor
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummeriDROSET-Series-CSD-balancing-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • OmniClassNummer23-27 31 29
    • OmniClassTitelMixing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit