Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR
Watts

Lead Free* Copper Water Hammer Arrestor - LF15M2-DR

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Watts Drainage Serie LF15M2-DR Bleifreie* Kupfer-Wasserschlagdämpfer sind mit Polypropylen-Kolben, EPDM-O-Ring-Dichtung und Messing-NPT-Gewindeanschluss vorgefüllt. Betriebsdruck: Entwickelt für den Betrieb auf allen Haushalts- und Gewerbeleitungen bis zu einem Betriebsdruck von 150 psi (10,6 bar). Temperaturbereich: 0,5 ºC bis 82 ºC (33 ºF bis 180 ºF).

Spezifikation
  • Features

    • No maintenance access required
    • Eliminates water supply line hammer and vibration
    • Lead free*

    Keywords: electronic controller, high capacity softener, iron reduction, sediment filtration, whole house water softener system, 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 0.5 gpm laminar flow, 1.5 gpm, 105, 115, 205, 2piece ball valve, 6 inch lever handle, ada compliant, advance thermal actuator, aerator, ag, air gap, asse 1070, assembly, backflow, ball valve, brushed nickel, bypass, check, checkvalve, chrome, deck plate, detector, dispenser, double, doublecheck, faucet, fbv, filter system dispenser, filtration faucet, gooseneck spout, hydroguard temptap, kit, laminar flow, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with tee handle, lead free faucet, lead free valve, lf, non ag, non air gap, oil rubbed bronze, preventer, repair, reverse osmosis faucet, ro faucet, self contained cartridge, stainless steel, strainer, tempered water, temptap, thermostatic faucet, valve, vandal resistant, vandal resistant aerator, vlv, watts

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLF15M2-DR-lead-free-copper-water-hammer-arrestor
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Specialties
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit