Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Google-Übersetzung,

    Watts MS-950 Trichteradapter mit Dichtung, ohne Nabenanschluss und (bitte angeben) Trichter.

    Spezifikation
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS-950-funnel-adaptor
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeDrainage Specialties
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung33 44 13
    • Format2014TitelUtility Area Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit