Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT
Watts

Portable Hydrant Meter Backflow Preventers - 994BLT

Google-Übersetzung,

Beschreibung:
Rückflussverhinderer Modell 994BLT für tragbare Hydrantenzähler verhindern, dass der Rückfluss von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung gelangt, wenn der Fluss in eine Richtung erfolgt und die Möglichkeit einer Querverbindung besteht, wie z. B. an einem Hydranten oder einer anderen nicht dauerhaften Installation. Es besteht aus einer Gehäusekonstruktion aus Edelstahl mit Innenteilen aus Edelstahl. Sein tragbares, leichtes Design bietet langfristigen Service bei minimaler Wartung. Die Serie 994BLT ist ideal für den Einsatz an vorhandenen Hydrantenzähleranschlüssen. Werksmontiert und getestet. Verschiedene Einlass- und Auslassgrößen verfügbar.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly

    Size(s):
    2 1/2 in. FNPT x 3 in. MNPT

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPortable-Hydrant-Meter-Backflow-Preventers-994BLT
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit