Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74
Watts

Pressure Reducing Control Valve with Low Flow By-Pass - LFF115-74, LFF1115-74

Google-Übersetzung,

Das Druckminderventil der Serie LFF115-74, LFF1115-74 mit Low-Flow-Bypass reduziert automatisch einen schwankenden höheren Vordruck auf einen konstant niedrigeren Nachdruck, unabhängig von schwankenden Durchflussraten. Durchflussanforderungen unterhalb des Normalbereichs des Hauptleitungsdruckminderventils werden durch ein separates, direkt wirkendes Low-Flow-Bypass-Druckminderventil abgedeckt.

Dieses ACV ist mit ArmorTek® ausgestattet, einem patentierten dreiteiligen, fortschrittlichen Epoxidbeschichtungssystem, das sowohl mikrobiell induzierte (MIC) als auch freiliegende Metallsubstratkorrosion begrenzt. Die ArmorTek-Beschichtung ist AWWA C550-zertifiziert.

Spezifikation
  • Features

    • Body construction with patented 3-part ArmorTek epoxy coating for advanced corrosion resistance
    • Reduces a fluctuating higher upstream pressure to a constant lower downstream pressure
    • Low flow by-pass pressure reducing valve handles flow requirements below the normal range of the main line
    • Body and cover are constructed of strong and durable ductile iron (ASTM A536)
    • Simplified and efficient design is easy and economical to maintain

    Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves


Technische Spezifikation
  • Referenznummerpressure-reducing-control-valve-lff115-74-lff1115-74
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit