Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350
    Watts

    Combination Primary and Overflow Roof Drain - RD-350

    Google-Übersetzung,

    Watts RD-350, epoxidbeschichteter Dachablauf/Überlauf aus Gusseisen mit Doppelauslass und Anschlussklemme, integriertem Kiesstopper, 4 1/2 Zoll hohem internen Überlaufstandrohr, gesicherter Kuppel aus duktilem Gusseisen und standardmäßig ohne Nabenauslass(e). Rufen Sie den Kundendienst an, wenn Sie Hilfe bei technischen Details benötigen.

    Spezifikation
    • Features

      • For 2” to 10” outlet pipe sizes
      • Epoxy coated cast iron body
      • Vandal proof dome options available
      • Includes clamping flange with overflow dam

      Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRD-350-Primary-Overflow-Roof-Drain
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeRoof Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Klassifizierung22 14 26.13
    • Format2014TitelRoof Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 11
    • OmniClassTitelWaste Water Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit