Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1
    Watts

    Purge, Drain and Balancing Valves - RPVM1

    Google-Übersetzung,

    Spül- und Ausgleichsventile der Serie RPVM1 für Privathaushalte werden in Heizungsanwendungen an Kesselrücklaufleitungen eingesetzt, um die Entfernung von Luft aus Heizzonen bei der Erstbefüllung zu erleichtern und den Wasserfluss durch den Zirkulationskreislauf zu steuern. Es dient auch als Absperrventil und Ablassventil für jede Zone oder Schleife. Erhältlich mit Gewindeauslass x Löteinlass und Lötzinn x Lötzinn in den Größen 3/4, 1 und 1-1/4 Zoll. Auch mit Press-x-Press-Anschlüssen in den Größen 1/2 bis 2 Zoll erhältlich.

    Die Serie RPVM1 bietet eine großvolumige Spülung, einen genauen Abgleich, eine tropfsichere Absperrung und ist ideal für den Einsatz in Wasserheizkreisläufen. Maximaler Arbeitsdruck: 50 psi (344,8 kPa).

    Spezifikation
    • Features

      • Available in threaded outlet x solder inlet and solder x solder
      • Positive shut off dual valve design ensures a tight seal
      • Also serves as a shutoff valve and a drain valve for each zone or loop
      • Economical solution for purging, balancing, and draining of hydronic heating loops


      Keywords: by, jumper, kit, pass, plastic, pressure reducing valve, regulator, repair kit, valve, valve repair, vlv, water pressure regulator

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRPVM1-valve
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeHydronic & Steam Heating > Purge and Balancing Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater services valves
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 13
    • OmniClassTitelBalancing Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit