Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM
Watts

Duplex Vertical Multistage Booster Pump Package - RWP-2-DVM

Google-Übersetzung,

Das RWP-2-DVM Duplex Multistage Booster Pump Package sorgt für Durchfluss und Druck von Regenwasser in kommerziellen RainCyle-Regenwassernutzungssystemen. Dieses Paket ist für Durchflussraten von bis zu 80 GPM und 125 psi ausgelegt und enthält vertikale mehrstufige Pumpen e-SV von Goulds, um die Energieeffizienz und Lebensdauer zu maximieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren.

Das Paket ist für eine schnelle Installation auf einer Kufenbasis aus Edelstahl vorinstalliert und umfasst Rückschlagventile, Sicherheitsdruckbegrenzungsventile, Absperrventile und Manometer. Antriebe mit variabler Drehzahl und einem 4-20-mA-Drucksensor sind im Lieferumfang enthalten, wenn sie zusammen mit einer Regenwasser-Steuerstation mit einem CR-, VP- oder VC-Bedienfeld bestellt werden. Der drehzahlgeregelte Antrieb wird auf dem Schlitten der Regenwasser-Steuerstation installiert, um die Installation, den Betrieb und die Wartung des Systems zu erleichtern.

Merkmale

  • Beinhaltet eine vertikale mehrstufige Goulds e-SV-Pumpe zur Maximierung der Energieeffizienz, Lebensdauer und Reduzierung des Wartungsaufwands
  • Das Paket ist für eine schnelle Installation auf einer Kufenbasis aus Edelstahl vorinstalliert und enthält ein Rückschlagventil, Sicherheitsdruckbegrenzungsventile, Absperrventile und Manometer
  • Antriebe mit variabler Geschwindigkeit und einem 4-20-mA-Drucksensor sind im Lieferumfang enthalten, wenn sie zusammen mit einer Regenwasser-Steuerstation mit einem CR-, VP- oder VC-Bedienfeld bestellt werden
  • Der drehzahlgeregelte Antrieb wird auf dem Schlitten der Regenwasser-Steuerstation installiert, um die Installation, den Betrieb und die Wartung des Systems zu erleichtern
Spezifikation
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, booster pumps, pumps
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWP-2-DVM
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeRainwater Harvesting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • Klassifizierung43 11 00
  • Format2014TitelGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit