Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
Underground FRP Tanks - RWT-FRP
    Watts

    Underground FRP Tanks - RWT-FRP

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff (FRP) für die unterirdische Installation sind für kommerzielle Regenwassersystemanwendungen mit Speicherkapazitäten von bis zu 8.000 Gallonen ausgelegt. Die Tanks sind mit einem PVC-Beruhigungseinlass vorinstalliert, um Turbulenzen zu minimieren. Tanks sind für H20- oder HS-20-Belastung durch Fahrzeuge ausgelegt, wie in den AASHTO-Standardspezifikationen für Autobahnbrücken definiert.

    Spezifikation
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, commercial filter, underground tanks

      Features

      • Corrosion resistant fiberglass reinforced plastic construction
      • Nominal storage capacity options up to 50,000 gallons
      • Rated for H20 and HS-20 vehicular traffic loading
      • Single piece construction
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRWT-FRP-Underground-Tank
    • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • ProduktgruppeRainwater Harvesting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationTank
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRainwater storage butts
    • Klassifizierung22 14 53
    • Format2014TitelRainwater Storage Tanks
    • OmniClassNummer23-27 29 21 13
    • OmniClassTitelUnderground Tank Containments
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit