Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000
    Watts

    Sanitary Check Valve with Tri Clamp Connections - Series W5000

    Google-Übersetzung,

    Die hygienischen Rückschlagventile der Serie W50 00 mit Tri-Clamp-Anschlüssen wurden für höchste Hygieneanforderungen in anspruchsvollen Systemen entwickelt. Gefertigt aus korrosionsbeständigem Edelstahl 316L mit glatten Innenflächen, ermöglichen diese Ventile eine effektive Reinigung und tragen zur Aufrechterhaltung der Prozessintegrität in der Lebensmittel-, Getränke- und Industriebranche bei.

    Spezifikation
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards
      • 316L stainless steel construction
      • Tri Clamp connections for quick installation and service
      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk
      • Spring-assisted for fast, reliable closure
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSanitary-Check-Valve-Tri-Clamp-Connections-series-w5000
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeCheck Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameWafer check valves
    • UNSPSCCode40141637
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit