Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steam Check Valve 600-Z3
Watts

Steam Check Valve 600-Z3

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dampfrückschlagventile der Serie 600-Z3 werden in Dampfanwendungen mit hohem Kreislauf eingesetzt. Sie verfügen über einen Bronzekörper und eine schwere Innenkonstruktion für eine längere Lebensdauer, eine konische Scheibe aus Edelstahl 316 für vollen Flüssigkeitsfluss, einen Super-Teflon-Sitz für höhere Temperaturen und eine hochbelastbare Edelstahl-Führungsstraße zur Verbesserung der Scheibenführung. Die Serie hat einen geringen Druckabfall und kann in horizontaler oder vertikaler Position installiert werden. Maximaler Druck: 27,6 bar (400 psi) WOG, stoßfrei bei -29 °C bis 38 °C (-20 °F bis 100 °F); 150 psi (10 bar) WSP bei 366 °F (186 °C)

Merkmale

  • Niedriger Druckabfall, der einem Swing-Check entspricht
  • Leistet geräuschlos und effizient in Dampfanwendungen mit hohem Zyklus und hoher Temperatur
  • Entwickelt und konstruiert für vollen Durchfluss und längere Lebensdauer
Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Technische Spezifikation
  • Referenznummersteam-check-valve-600-z3
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit