Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2
    Watts

    Steam Safety Relief Valves, ASME Section IV - 315-M2

    Google-Übersetzung,

    Dampfsicherheitsventile der Serie 315-M2 werden in kommerziellen und industriellen Anwendungen für Niederdruck-Dampfheizkessel und Prozessanlagen eingesetzt. Sie haben eine Gehäusekonstruktion aus Bronze mit NPT-Außengewinde-Einlass und Innengewinde-Auslass (Ablass), Edelstahlfeder, oben geführtem Schaft und Antihaft-PTFE®-Scheibe auf Metallsitz. ASME Abschnitt IV bei 15 psi (103 kPa) Sollwert.

    Spezifikation
    • Features

      • Non-sticking PTFE disc
      • Bronze body and stainless steel spring
      • High-capacity valve protects low pressure steam heating and process equipment
      • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSteam-Safety-Relief-Valves-315-M2
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeRelief Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit