Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Steel, Flanged - 77F-CSI

Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-CSI aus Stahl mit Flansch und Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Stahlgusskörper mit Flanschanschlüssen, ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Stahlguss mit PTFE-Dichtung und einen Abblaseanschluss. Die Serie 77F-CSI verfügt über einen maschinell bearbeiteten Sitz, der eine Selbstausrichtung des Sitzes ermöglicht und eine perfekte Passform gewährleistet. Der Schmutzfänger kann in horizontale oder vertikale Rohrleitungen eingebaut werden, wobei sich der Abblaseanschluss am unteren Ende der Siebhalterungsabdeckung befindet. Maximaler Druck (ohne Schock): 285 psi (19,6 bar) bei 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) bei 400 °F (204 °C) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-CSI
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit