Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125
Watts

Wye-Pattern Strainers with FDA Epoxy Coating, Cast Iron, Class 125 Flanged End - 77F-DI-FDA-125

3.4 von 5 Sternen3.4(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bleifreie* Modelle erhältlich

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-DI-FDA-125 aus Gusseisen mit Flansch und Wye-Muster verfügen über eine von der FDA zugelassene Epoxidbeschichtung innen und außen und sind für Trinkwasser- und Lebensmittelkontaktanwendungen geeignet. Sie verfügen über ein Y-förmiges Gusseisengehäuse der Klasse B mit Flanschanschlüssen der Klasse 125, ein Edelstahlsieb, eine verschraubte und mit Gewinde versehene Eisenhaltekappe mit Graphitdichtung und einen Eisen-Ausblasstopfen. Maximaler Druck (ohne Schock): 200 psi (13,8 bar) bei 60 °C (140 °F) WOG.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 300mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-DI-FDA-125
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit