Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler
SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    SlimFit® Commercial Condensing Gas Boiler

    Google-Übersetzung,

    Die hocheffizienten Brennwertkessel der SlimFit® -Serie sind für die schnelle und einfache Installation in neuen und bestehenden Gewerbe- und institutionellen Gebäuden, einschließlich Sakralbauten, Bildungseinrichtungen und Regierungsgebäuden, konzipiert. Die Geräte lassen sich problemlos vor Ort anschließen – dies senkt die Installationskosten und gewährleistet eine termingerechte Fertigstellung des Projekts.

    Hauptmerkmale

    • Horizontaler Wärmetauscher aus Aluminiumguss: hohe Wärmeübertragungskapazität, leichter und effizienter als herkömmliche Materialien.
    • Konzipiert für Nachrüstung oder Neuinstallation: „Türpassform“, links/rechts-Ausrichtung, ermöglicht beengte Platzverhältnisse im Heizraum und einfaches Manövrieren.
    • Einfache Installation und Wartung: integrierte Rollen, Transportrampe, vor Ort einstellbare Bedienelemente, werkseitig geprüft und anschlussfertig.
    • Flexible Entlüftung und Systemkompatibilität: Unterstützt CAT II / CAT IV Entlüftung, geringen Druckverlust, primäre/sekundäre oder variable Primär-Systemarchitektur.
    • Hocheffizienter Kondensationsbetrieb: Bis zu ~ 95%+ thermischer Wirkungsgrad bei bestimmten Modellen, was Energieeinsparungen und die Unterstützung von LEED/grünen Gebäuden ermöglicht.
    • Fortschrittliches Steuerungssystem: Eingebaute Modulation, BAS-Integration (Modbus/BACnet), Vorlauf-/Nachlauf-Kaskadierungsfähigkeit für Anlagen mit mehreren Kesseln.
    • Robuste Konstruktion & Garantie: Nichtmetallische Wärmetauscherbasis zum Schutz vor Korrosion, 10 Jahre Garantie auf den Wärmetauscher ohne anteilige Berechnung + 2 Jahre Teilegarantie.

    Typische Anwendungen
    Ideal für gewerbliche Umgebungen wie Bildungscampusse, Regierungsgebäude, religiöse Einrichtungen, institutionelle Gebäude oder überall dort, wo eine effiziente Warmwasserheizung erforderlich ist und Platzmangel oder Nachrüstungsmöglichkeiten eine Rolle spielen.

    Warum es sich von anderen abhebt
    Die SlimFit-Serie vereint die bewährte Effizienz und modulierende Leistung eines Brennwertkessels mit Designmerkmalen, die auf praktischen Installationskomfort, Wartungsfreundlichkeit, Nachrüstbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt sind. Wenn Sie einen Gewerbekessel suchen, der hohe Effizienzziele erreicht, Logistik und Installation vereinfacht und den nutzbaren Raum im Heizraum maximiert, ist dieses Modell die ideale Lösung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSlimFit-Commercial-Condensing-Gas-Boiler
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeCommercial boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit