Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer
Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Airforce Hi-Speed Energy-Efficient Hand Dryer

    Google-Übersetzung,

    Luftwaffe

    Airforce® ist der energieeffizienteste Händetrockner auf dem Markt. Dank seiner Technologie ohne Heizung verbraucht dieser Händetrockner mit Umgebungsluft nur 20 % der Energie herkömmlicher Geräte. Zudem trocknet er die Hände in nur 12 Sekunden und lässt sich hygienisch und berührungslos aktivieren.

    Einhaltung:

    ADA-konform mit Einbausatz, cULus-zertifiziert, CE-, UKCA-, G-Mark- und IP23-zertifiziert, Green Restaurant-zertifiziert. Das Produkt darf nicht im Restmüll entsorgt, sondern muss der Wiederverwertung zugeführt werden. 5 Jahre eingeschränkte Garantie, 3 Jahre Garantie auf Motor und Sensor.

    Produktmerkmale und Vorteile:

    • Zeitgemäßes Design: Stilvolles, abgerundetes Profil.
    • Schnelle Trocknungszeit: Trocknet die Hände in nur 12 Sekunden.
    • Umgebungstemperatur: Verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche Händetrockner.
    • Sauberere Umgebung: Die antimikrobielle Technologie schützt die behandelten Oberflächen des Trockners, indem sie das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen und Pilzen hemmt, die Flecken, Gerüche oder Materialermüdung verursachen können.
    • Exklusives Design: Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfachere Wartung und reduziert Ausfallzeiten.
    • Berührungslose Aktivierung: Ein Sensor erkennt den Benutzer für einen effizienteren und hygienischeren Betrieb.

    Spezifikation
    • Keywords: world dryer airforce, airforce hand dryer, high speed hand dryer, fast dry hand dryer, energy efficient hand dryers, ambient-air hand dryer, promotes hygiene
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-airforce
    • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
    • ProduktgruppeAirforce
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-04-16
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA