Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer
Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer

    Sanitize + Dry™ Sanitizing Dryer

    Google-Übersetzung,

    Der Desinfektionstrockner SANITIZE + DRY tötet effektiv 99,99 % der gängigen Bakterien und Viren ab, darunter COVID-19, E. coli, Norovirus, Influenza A und Erkältungen 1. Keimtötende Moleküle töten Bakterien und Viren in der Trocknungsluft und auf harten Oberflächen ab.

    Desinfiziert: Die Cold Plasma Clean®-Technologie tötet effektiv 99,99 % der gängigen Bakterien und Viren ab und ermöglicht so ein sorgenfreies Trocknen.

    Schnell, energieeffizient: Mit einer Trocknungszeit von 12 Sekunden und einem Verbrauch von nur 950 W bietet SANITIZE + DRY schnelles, effektives Trocknen und niedrige Betriebskosten.

    Nachhaltig: Das einfache, effiziente Design erfordert keine Desinfektionsverbrauchsmaterialien wie HEPA-Filter, UV-Lampen oder Desinfektionschemikalien.

    Universelles Design: Schlank und langlebig mit einem Profil, das eine Vielzahl von Designästhetiken und Funktionen ergänzt und sich an eine Reihe von Einrichtungsumgebungen anpasst.

    Langlebig, zuverlässig: Mit einer branchenführenden 10-Jahres-Garantie.

    Erfüllt wichtige Designstandards: ADA-konform (kein Einbauset erforderlich). Schutzart IP24 für Spritzwasserschutz. Unterstützt WELL- und LEED-Designziele.

    Spezifikation
    • ELECTRICAL:

      • Voltage: 120-277 VAC (universal)
      • Power:
        • 120 VAC: 950 Watts
        • 208-240 VAC: 950 Watts
        • 277 VAC: 1150 Watts
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Recommended Circuit: Dedicated 15 Amp

      PERFORMANCE:

      • Dry Time: 12 seconds (adjustable)
      • Air Velocity: 150 – 225 mph (13,200 – 19,800 LFM)
      • Air Flow: 42 – 64 CFM
      • Air Temperature (At 70° room temperature): 130° F
      • Sound (decibels)*: 69 dBA

      CONSTRUCTION:

      • Cover Options (Material / Finish):
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone White)
      • Die Cast Aluminum (Two-Tone Black)
      • Stainless Steel (Two-Tone Brushed)
      • Speed Control: 3 Speed Selector Switch
      • ADA Compliant Surface-Mounted Compliant: Yes
      • Recess Kit: Not Required
      • Heat On/Off: No
      • Motor: Thermally-protected universal type, through-flow discharge vacuum type, 5/8 HP, 31,000 RPM
      • Activation: Automatic touch-free infrared activation with vandal-resistant lock out feature
      • Heating Element: Nichrome wire construction, 475 watts, with auto-reset thermal-protector so power is disconnected if air is not flowing
      • Enclosure Security: Cover attached with tamper-resistant screws; security wrench included
      • Electronic Controls: Universal voltage (120 – 277 V)
      • Sanitization: Utilizes clean, safe, cold plasma technology to effectively kill 99.99% of common bacteria and viruses1
      • Filtration: Standard (non-HEPA) to maximize service life
      • Electrical Connection Access:
      • In wall connection: Yes
      • Bottom entry surface-mounted connection: Yes
      • Top entry surface-mounted connection: Accessory kit available
      • 10-Year Limited Warranty: Warranted by the manufacturer to be free from defects in material workmanship for a period of ten (10) years from the date of purchase. See warranty statement for limitations and exclusions.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanitize-dry-sanitizing-dryer
    • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
    • ProduktgruppeSanitize & Dry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC001212
    • ETIM-NameHand dryer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_62_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHand driers
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 15
    • OmniClassTitelHand Dryers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA