Mit dem elektrischen Händetrockner eXtremeAir GXT®, der über eine Wärmetechnologie und eine kurze Trocknungszeit verfügt, tragen Sie zu den Energieeffizienzzielen Ihres Gebäudes bei. Er ist kompakt, platzsparend und reduziert die Kosten für Papierhandtücher.
Einhaltung:
cULus, IP21
Merkmale:
- • Einstellbar: Lautstärke und Geschwindigkeit lassen sich einfach per Drehknopf einstellen.
- • Universelle Spannung: Die Spannung reicht von 110 bis 240 V und ist somit für nahezu jede Einrichtung geeignet.
- • Schnelle Trocknungszeit: Trocknet die Hände in nur 10 Sekunden.
- • Energieeffizient: Verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche Händetrockner.
- • Kompaktes Design: Benötigt 43 % weniger Platz als herkömmliche Modelle.
- Berührungslose Aktivierung: Ein Sensor erkennt den Benutzer für einen effizienteren und hygienischeren Betrieb.