Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer
SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    SMARTdri™ Series High-Efficiency Intelligent Hand Dryer

    Google-Übersetzung,

    SMARTdri® - Serie

    Die umweltfreundlichen Händetrockner SMARTdri® Plus arbeiten effizient und schonend. Mit einer Trocknungszeit von nur 10 Sekunden ist SMARTdri Plus der ideale Schnell-Händetrockner für Ihre Waschräume. Berührungslose, automatische Bedienung und individuell einstellbare Parameter sorgen für ein hygienischeres und komfortableres Trocknungserlebnis.

    Einhaltung:

    • CE, TÜV-GS
    • cULus-gelistet
    • Umweltprodukt-zertifiziert,
    • IP24
    • Gemäß RoHS darf das Produkt nicht als unsortierter Abfall entsorgt, sondern muss zur Rückgewinnung und zum Recycling gesammelt werden.
    • ADA-konform bei Verwendung des Einbausatzes

      Merkmale:

      • Sauberere Umgebung: Die antimikrobielle Technologie schützt die behandelten Oberflächen des Trockners, indem sie das Wachstum von Bakterien, Schimmelpilzen und Pilzen hemmt, die Flecken, Gerüche oder Materialermüdung verursachen können.
      • Schnelle Trocknungszeit: Trocknet die Hände in nur 10 Sekunden.
      • Flexibel: Die Heizung kann ein- oder ausgeschaltet werden, mit einer 3-stufigen Motorsteuerung, die Klang, Komfort und Energieeffizienz optimiert.
      • Energieeffizient: Verbraucht bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche Händetrockner.
      • Zuverlässige Leistung: Der Motor hält bis zu dreimal länger als vergleichbare Modelle.
      • Berührungslose Aktivierung: Ein Sensor erkennt den Benutzer für einen effizienteren und hygienischeren Betrieb.
      • ADA-konform: Einbau in die Wand möglich, um den ADA-Richtlinien zu entsprechen.
      Spezifikation
      • Keywords: SMARTdri Plus Hand Dryer, High Speed Hand Dryers, hygienic antimicrobial technology, GreenSpec, paper towels, Aluminum Black Restroom Hand Dryer, Aluminum Brushed Chrome Hand Dryer, Anti-microbial Coating
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerhand-dryer-world-dryer-smartdri
      • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
      • ProduktgruppeSMARTdri™
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2014-04-16
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)7.6
      • Breite (Inches)9.3
      • Tiefe (Inches)12.5
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)14.4
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
      • IFCClassificationEinrichtungselement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
      • Klassifizierung10 28 00
      • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClassNummer23-31 25 15
      • OmniClassTitelHand Dryers

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit