Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
Landscape - Pendant fixture
    ZERO

    Landscape - Pendant fixture

    Google-Übersetzung,

    Die Idee, Umgebungen, die mit geraden Linien und sich wiederholenden Strukturen verbunden sind, zu verändern, war der Ausgangspunkt bei der Gestaltung der Pendelleuchte Landscape. Inspiriert von der Abwesenheit von Linearität im Uneingeschränkten
    Natur haben wir die Silhouette entfernter Bergketten extrahiert. Beim Zusammentreffen mehrerer Koryphäen kann man Gipfel und Täler als hügelige Landschaft unterscheiden. Als Signum-Anhänger alleine zu verwenden, oder
    Erstellen Sie eine durchgehende Silhouette.

    Spezifikation
    • Finish
      Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, alugrey , blue metallic or purple
      metallic. Diffuser in microprisma. 60% uplight & 40% downlight. Other colours on
      request. UGR <19. Bracket to connect several fixtures available as accessory.
      DALI, SwitchDim as standard.
      LED info
      System power: 50W, 93W. Luminaire Luminous Flux: 4140LM, 4456LM, 5210LM,
      6685LM. CCT 2700K, 3000K. SDCM 3. CRI 80. L90 >100.000h.
      Installation
      In ceiling, 2,5 m transparent cable and wire.
      Connection
      Terminal-block 5x4mm2.
      Design
      Note Design Studio 2020.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLandscape
    • ProduktfamilieLandscape
    • ProduktgruppePendants
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)44
    • Breite (mm)36
    • Tiefe (mm)1156
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSuspended luminaires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit