Publique sus productos
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS
37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    37 7/8" x 37" Linear Drain ADA Transfer Shower Pan - APF3838LDPANSS

    Traducido por Google,

    Plato de ducha de transferencia ADA con drenaje lineal integrado para una evacuación de agua rápida y eficiente. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" sobre el piso terminado si se instala correctamente. Drenaje de zanja de pared a pared con rejilla de acero inoxidable. Construcción de superficie sólida. Garantía de 30 años. Fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Exterior dimensions: 37 7/8”w x 37”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" vertical threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia37-7-8-x-37-Linear-Drain-ADA-Transfer-Shower-Pan-APF3838LDPANSS
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha