Publique sus productos
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF
38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    38½" x 37 ⅜" Freedom ADA Shower Pan, with Double Receiver Flange - APF3838BFPANRRF

    Traducido por Google,

    Plato de ducha de transferencia Freedom ADA con bridas dobles y dimensiones interiores de 91 x 91 cm. Cuenta con un umbral de perfil bajo de 1,9 cm, diseñado para cumplir con los requisitos ADA de 1,27 cm por encima del piso terminado una vez instalado correctamente. Fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada. Garantía de 30 años. Fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 38½”w x 37⅜”d x 4 ½”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • ¾” barrier free threshold
      • Double receiver flange
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-1-2-x-37-3-8-Freedom-ADA-Shower-Base-with-Double-Receiver-Flange-APF3838BFPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha