Cabina de ducha de tres piezas con transferencia ADA, ideal para remodelaciones. Cuenta con dimensiones interiores de 91 x 91 cm (36" x 36") para cumplir con la normativa ADA, umbral biselado de 16 mm (5/8"), desagüe central, base prenivelada, paredes reforzadas con respaldo de madera, brida de doble receptor, repisa para jabón integrada, acabado acrílico duradero, garantía de 30 años y está fabricada en EE. UU. Puede solicitarla con asiento de ducha plegable, barras de apoyo y otros accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |