Publique sus productos
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR
40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    40 1/4" x 38 1/4" Freedom ADA Transfer Shower, Right Valve Wall - APFQ3637BF3PR

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de tres piezas con transferencia ADA, ideal para remodelaciones. Cuenta con dimensiones interiores de 91 x 91 cm (36" x 36") para cumplir con la normativa ADA, umbral biselado de 16 mm (5/8"), desagüe central, base prenivelada, paredes reforzadas con respaldo de madera, brida de doble receptor, repisa para jabón integrada, acabado acrílico duradero, garantía de 30 años y está fabricada en EE. UU. Puede solicitarla con asiento de ducha plegable, barras de apoyo y otros accesorios instalados de fábrica para cumplir con las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 40 ¼”w x 38 ¼”d x 77 7/8”h
      • ADA compliant inside dimensions: 36” x 36”
      • Double receiver flange
      • 5/8” barrier free threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40-1-4-x-38-1-4-Freedom-ADA-Transfer-Shower-Right-Valve-Wall-APFQ3637BF3PR
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Transfer Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica