Publique sus productos
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan
50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    50" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom de 127 x 96 cm, conforme a la norma ANSI B, que ofrece mayor espacio. Cuenta con un umbral de 10 cm para facilitar el acceso, base prenivelada, fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada, 30 años de garantía y fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 50” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia50-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosANSI B Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha