Publique sus productos
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75
62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75

    62⅝" x 38¼" Freedom ADA Roll In Shower, CENTER drain - APF6238BF5P.75

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de cinco piezas con acceso para sillas de ruedas, ideal para remodelaciones. Dimensiones interiores: 152 cm x 91 cm (60" x 36"), umbral biselado de 19 mm (3/4"), desagüe central, base prenivelada, respaldo de madera maciza, diseño tipo azulejo de metro con acabado acrílico duradero. 30 años de garantía, fabricada en EE. UU. Se puede solicitar con asiento de ducha plegable, barras de apoyo y accesorios para cumplir con las directrices de la ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62 5/8”w x 38 ¼”d x 79”h
      • Inside Dimensions: 60” x 36”
      • 5-piece for remodeling
      • 3/4” barrier free, beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-5-8-x-381-4-Freedom-ADA-Roll-In-Shower-CENTER-drain-APF6238BF5P-75
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas