Publique sus productos
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom con acceso para silla de ruedas, ADA, con dimensiones interiores de 152 x 76 cm y desagüe a la derecha, compatible con las instalaciones existentes. Cuenta con un umbral de perfil bajo de 2,5 cm, diseñado para cumplir con los requisitos ADA de 1,27 cm por encima del suelo terminado, una vez instalado correctamente. Fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada. 30 años de garantía. Fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62 7/16” x 32 1/4” x 4 1/2”
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-RIGHT-Drain-APF6232BFPANR
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas