Publique sus productos
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC
64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    64" x 40" ADA Roll-in Shower Pan - Center Drain - Title 24 - APC6440BFPANC

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom ADA con acceso para silla de ruedas, dimensiones interiores de 60½" x 38¼" y cumplimiento con la normativa Title 24. Cuenta con un umbral de perfil bajo de ¾" diseñado para cumplir con los requisitos ADA de ½" por encima del nivel del piso terminado cuando se instala correctamente, fibra de vidrio con acabado duradero, garantía de 30 años, fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 64”w x 40½”d x 6¾”h
      • Inside Dimensions: 60½” x 38¼”
      • ¾” barrier free threshold
      • ADA and Title 24 Compliant
    Especificaciones técnicas
    • Referencia64-x-40-ada-roll-in-shower-pan-center-drain-title-24-apc6440bfpanc
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosADA Shower Bases
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.75
    • Ancho (pulgadas)64
    • Profundidad (pulgadas)40.5
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha