Publique sus productos
Accessible Shower Pan, 60" x 32", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPL

Accessible Shower Pan, 60" x 32", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFPL

Traducido por Google,

Base de ducha accesible de 152 x 81 cm (60" x 32"), ideal para reformas de baño, como la sustitución de una bañera tradicional con escalón alto. Cuenta con un umbral biselado de 2,2 cm (7/8"), desagüe a la izquierda, suelo antideslizante, instalación rápida sobre el subsuelo existente y 30 años de garantía. Diseñada para su uso con azulejos u otros sistemas de revestimiento de paredes de ducha compatibles.

Especificaciones
    • Exterior Dimensions: 60”w x 32”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 26-5/8”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Left drain (right and center also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaccessible-shower-pan-60-x-32-left-drain-freedom-inspire-series-apx6032bfpl
  • Familia de productoShower Pans
  • Grupo de productosAccessible Shower Pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)62
  • Profundidad (pulgadas)32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha

Disponibilidad en regiones

Norteamérica