Base de ducha accesible de 152 x 91 cm (60" x 36"), ideal para reformas de baño, como la sustitución de una bañera tradicional con escalón alto. Cuenta con un umbral biselado de 2,2 cm (7/8"), desagüe a la derecha, suelo antideslizante, instalación rápida sobre el subsuelo existente y 30 años de garantía. Diseñada para su uso con azulejos u otros sistemas de revestimiento de paredes de ducha compatibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |