Publique sus productos
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Right Drain - APF6232BF5PR

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de cinco piezas con acceso para silla de ruedas, ADA, para remodelaciones. Dimensiones interiores: 152 cm x 76 cm (60" x 30"), umbral biselado de 2,5 cm, desagüe a la derecha, base autoportante prenivelada, paredes totalmente reforzadas, aspecto de azulejos de metro con acabado acrílico duradero. Garantía de 30 años. Fabricada en EE. UU. Incluye asiento de ducha plegable, barras de apoyo y accesorios para cumplir con las normas ADAAG.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Right-Drain-APF6232BF5PR
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas