Publique sus productos
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble
JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    JL Industries | FE Cabinet Clear Vu Acrylic Bubble

    Traducido por Google,

    El Clear VU es un atractivo gabinete con burbujas disponible en cuatro estilos de acabado. Desde completamente empotrado hasta montaje en superficie, este gabinete está disponible en cinco acabados: acero, acero inoxidable, aluminio, latón o bronce.
    El extintor se vende por separado.

    Especificaciones
    • Door and Trim Construction: Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 4500 Models have double doors to accomodate 2 extinguishers.


      Finishes: 
      Powder-coated Steel
      # 4 Satin Stainless Steel
      US 10 Satin Bronze
      US 3 Polished Brass
      # 180 Clear Anodized Aluminum


      Bubble:
      Acrylic bubble in clear, red or bronze acrylic, allows 180º extinguisher visibility. 2 1/2" projection.

      Trim Style and Depth: Recessed - 3/8" flat trim, Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", Rolled Edge. Surface-mount has a square edge or optional rolled edge for steel or stainless steel upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  4500 Models are designed to accommodate 2 extinguishers.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-FEC-Clear-VU
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties