Publique sus productos
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Traducido por Google,
    • 4 estantes extraíbles
    • Con cerradura de cilindro
    • Chapa de acero con recubrimiento en polvo

      Un armario de almacenamiento con cuatro estantes extraíbles y una cerradura de cilindro suministrada con dos llaves. Se puede equipar con un marco base (se vende por separado)
    Especificaciones
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)275
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units