Publique sus productos
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Construcción totalmente soldada
    • 4 estantes ajustables
    • Cerradura con 2 llaves

      Gabinete de almacenamiento estable y totalmente soldado. El gabinete viene con estantes ajustables, pies ajustables, manija giratoria y una cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units